Doppelseitiger Ratschenschlüssel mit gebogenem Dorn, kurze Ausführung

Doppelseitiger Ratschenschlüssel mit gebogenem Dorn, kurze Ausführung
[Features]
· With slide hole for attaching safety rope (43 mm). (Smooth retrieval and return to the holder when working).
· Newly designed grip with anti-slip grooves.
· More beautiful thanks to its total polishing finish.
· Nickel chrome plated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRB1719R
SRB1721R
SRB1921R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension
(mm)

31.15 €

1 5 Arbeitstage 17×19

39.76 €

1 5 Arbeitstage 17×21

39.76 €

1 5 Arbeitstage 19×21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mit einem Ende, versetzt Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 240 Single Product/Set Classification Einzelstück Supplement 1 New Design of Grip with Anti-Slip Groove
Supplement 2 Nickel chrome plating finish Mass(g) 380

Technischer Support