Einseitiger Ratschenschlüssel (Hochfest) , mit Kation-Galvanotechnik beschichtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RH10
RH12
RH13
RH14
RH17
RH19
RH21
RH22
RH26
RH27
RH32
RH36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Mass
(g)

43.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22510130

43.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 22512130

43.85 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 22513140

43.85 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 22514140

49.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 29017270

46.00 €

23.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

29019280

57.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 33521410

60.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 33522420

65.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 35526520

68.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 35527520

76.03 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 40032920

99.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 445361350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mit einem Ende, versetzt Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück Supplement 1 Flip the Sides to Switch Between Forward and Reverse Operation Supplement 2 Rough pitch of socket gear enables rapid tightening.

Technischer Support