Gummiband, O-Band, Schachtel zu 100 g【680 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GG-011

Teilenummer
GG-011
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.35 €

3.16 €

680 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

1 Box (680 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband Material Naturkautschuk Count #16
Width(mm) 1.1 Folding Diameter(mm) 60 Color Bernsteinfarben
Trusco Code 001-2866 Mass 100 g/Box Specifications Food Sanitation Act of Japan and Food Additives Standards Compliant
Features Conventional rubber bands that are convenient and can be used for a wide range of applications. It is tight, soft and extends well. Uses high-quality pure natural rubber. Amount Of Content 1 Box (680 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Gummiband, O-Band, Schachtel zu 100 g, die Teilenummer ist GG-011.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GG-011.

Technischer Support