Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
MB-10063WA-100G |
MB-15063WA-100G |
MB-55023TA-100G |
MB-55023WA-100G |
MB-7033TA-100G |
MB-8064TA-100G |
MB-9033TA-100G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Falzdurchmesser (mm) | Farbe | Dicke | Trusco-Code | Inhaltsmenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.53 € | 205 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 100 | Weiß | 0.3mm | 336-8572 | 1 Beutel (205 Stk.) | |
19.92 € | 135 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 150 | Weiß | 0.3mm | 336-8564 | 1 Beutel (135 Stk.) | |
17.71 € | 1,135 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 55 | Transparenz | 0.3mm | 336-8629 | 1 Beutel (1135 Stk.) | |
18.22 € | 1,135 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 55 | Weiß | 0.3mm | 336-8611 | 1 Beutel (1135 Stk.) | |
18.22 € | 595 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3 | 70 | Transparenz | 0.3mm | 336-8602 | 1 Beutel (595 Stk.) | |
19.02 € | 195 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 80 | Transparenz | 0.4mm | 336-8599 | 1 Beutel (195 Stk.) | |
18.47 € | 460 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 90 | Transparenz | 0.3mm | 336-8581 | 1 Beutel (460 Stk.) |
Loading...
Artikelausführung | Gummiband | Werkstoff | Polyurethan (PUR) | Ausführungsdetails | Waschbarer Typ |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich | -20~80°C | Masse(g/Tasche) | 100 | Spezifikationen | Gesetz über Lebensmittelhygiene in Japan |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Falzdurchmesser(mm)
Farbe
Dicke
Trusco-Code
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften