Gummiband, zum Zuschneiden【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36-2131

Teilenummer
36-2131
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

6.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Bag (10 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband Material Wiederverwendbarer Reifenschlauch Width(mm) 10
Length(m) 0.6 Color Schwarz Thickness(mm) 2
Trusco Code 418-4637 Mass(g/bag) 130 Application For stretching truck sheets, open yard sheet, covers etc. For bundling materials.
Features Pre-cut to an easy-to-use length. Amount Of Content 1 Bag (10 pcs.)

Sie befinden sich auf der Seite für Gummiband, zum Zuschneiden, die Teilenummer ist 36-2131.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36-2131.

Technischer Support