Gummiband, in sich geschlossen, Breite: 10 mm【10 Stk. pro Packung】

Gummiband, in sich geschlossen, Breite: 10 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

36-2421

Teilenummer
36-2421
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

11.62 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Bag (10 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband (ringförmig) Material Wiederverwendbarer Reifenschlauch Width(mm) 10
Folding Diameter(mm) 300~500 Color Schwarz Thickness(mm) 2
Trusco Code 418-4645 Mass(g/bag) 180 Application For stretching truck sheets, open yard sheet, covers etc. For bundling materials.
Features Endless (ring-shaped) and thus can easily be bound at the eyelet on the seat or hung from a hook on a platform, etc. Amount Of Content 1 Bag (10 pcs.)

Sie befinden sich auf der Seite für Gummiband, in sich geschlossen, Breite: 10 mm, die Teilenummer ist 36-2421.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 36-2421.

Technischer Support