Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GR-2025K
Product Type | Gummiband | Material | Wiederverwendbarer Reifenschlauch | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 2.5 | Thickness(mm) | 2 | Trusco Code | 511-2397 |
Material Details | Hook: Steel | Package Form | Bag Package | Specifications | Single end: with hook. Single end: with catcher |
Mass(g/package) | 1260 | Amount Of Content | 1 Pack (10 pcs) |
Sie befinden sich auf der Seite für Gummiband (mit Beschlägen) , die Teilenummer ist GR-2025K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GR-2025K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften