Bungee-Seil, Längen 0,4 bis 1,2 m

Bungee-Seil, Längen 0,4 bis 1,2 m

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • BC-81002
  • BC-81005
  • BC-81008
  • BC-81012
  • BC-8402
  • BC-8405
  • BC-8408
  • BC-8412
  • BC-8602
  • BC-8605
  • BC-8608
  • BC-8612
  • BC-8802
  • BC-8805
  • BC-8808
  • BC-8812
  • BC-81202
  • BC-81205
  • BC-81208
  • BC-81212
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Gummiverlängerungsgrenze: Bitte halten Sie sie innerhalb des 1,7-fachen der ursprünglichen Länge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BC-5402
BC-5405
BC-5412
BC-81012
BC-81202
BC-81208
BC-81212
BC-8605
BC-8808
BC-8812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Length
(m)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1.96 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 50.4Gelb4903599043853444-6607131 pc.

1.96 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 50.4Rot4903599043860444-6615131 pc.

1.81 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 50.4Schwarz4903599043907444-6631131 pc.

5.98 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 81Schwarz4903599044201367-5246911 pc.

6.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81.2Gelb4903599044218367-52541001 pc.

6.44 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 81.2[Sonstige] Marineblau4903599044232367-52711001 pc.

6.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81.2Schwarz4903599044263367-52891001 pc.

5.06 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.6Rot4903599044041367-5343801 pc.

5.65 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.8[Sonstige] Marineblau4903599044119367-5394851 pc.

4.90 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 80.8Schwarz4903599044140367-5408851 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband Material Naturkautschuk/Polyester Features It is strong due to elasticity and specially woven thread around the circumference.
Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support