Schlauchband (breiter Haken)

Schlauchband (breiter Haken)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TT-20

Teilenummer
TT-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.40 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummiband Material Reifenschlauch Width(mm) 20
Length(m) 1 Color Schwarz Thickness(mm) 2
Trusco Code 367-7664 Features Because this is a tire tube, it has elasticity and can easily secure luggage. Mass(g) 90
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchband (breiter Haken) , die Teilenummer ist TT-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TT-20.

Technischer Support