Drahtbox, Typ ST / Typ FS

Drahtbox, Typ ST / Typ FS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ST-M9A-B

Teilenummer
ST-M9A-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

23.31 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter Frontage(mm) 360 Color Blau Outer Diameter Depth(mm) 270
Material (Main Body) Polypropylen Product Type Drahtbox Capacity(L) 8
Outer Diameter Height(mm) 126 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 306 Effective inside depth dimension(mm) 231
Effective inside height dimension(mm) 111 Trusco Code 503-6640 Mass(g) 570
Applicable Card Inserter (sold separately) ST-2、ST-3 Features Can be used for a wide range of applications including harvesting fruit and vegetables to their transportation and storage. Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Drahtbox, Typ ST / Typ FS, die Teilenummer ist ST-M9A-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST-M9A-B.

Technischer Support