Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SK-9A-2-GLL
Outer Diameter Frontage(mm) | 361 | Color | Hellgrau | Outer Diameter Depth(mm) | 272 |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Polypropylen | Product Type | Drahtbox | Capacity(L) | 8.7 |
Outer Diameter Height(mm) | 126 | Internal dimensions frontage(mm) | 306 | Internal dimensions depth(mm) | 231 |
Internal dimensions height(mm) | 110 | Mass(g) | 730 | JAN Code | 4983049320918 |
Trusco Code | 423-5185 | Applicable Card Inserter (sold separately) | Both Short Sides 2/4/10 Type | Features | A full mesh stacking type. |
Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Drahtbox, kastenförmig, die Teilenummer ist SK-9A-2-GLL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SK-9A-2-GLL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften