Magnetstab, Durchmesser (mm): 25

Magnetstab, Durchmesser (mm): 25
  • Mengenrabatt
Dies sind die Magnetstäbe, die in Gittermagneten verwendet werden.
Es ist ein zylindrischer Stab mit Schraubenlöchern an beiden Flanschen zur Befestigung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGM-20
KGM-25
KGM-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Mass
(kg)
JAN Code Order Code

113.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1940.54544554405707406-3503

121.05 €

1 6 Arbeitstage 2440.55--

152.51 €

1 6 Arbeitstage 2950.65--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetstange Surface Magnetic Flux Density(T) 0.13(1300G) Diameter(mm) φ25
Front Surface (Outer Material) SUS304 Note Upper Operating Temperature Limit: 60°C, Tap Hole: M5, Depth: 6 mm (Both Ends) Application Used for raw powder/granule deferrization in particulate technology / chemical industries
Features 1 Screw hole for mounting compatibility on both ends of the round bar. Features 2 Exterior coating is stainless steel and popular because different types based on the length have diverse applications. Mounting Section Tapped Hole 2-M5 Depth 6

Technischer Support