Round Grid Type Magnet (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGM-C20
KGM-CF20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Height
(mm)
Mass
(kg)
Style

459.56 €

1 6 Arbeitstage 552.1Without Outer Frame

504.94 €

1 6 Arbeitstage 602.3With Outer Frame

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Weitere Geräte zur magnetischen Trennung Surface Magnetic Flux Density(T) 0.13(1300G) Processing capacity 4.5㎥/h
Outer Circumference Diameter(mm) φ200 Front Surface (Outer Material) SUS304 Number of Magnet Bar Instruments(Book) 4
Application To Collect Removed Iron Features Easy to mount and wide usage.

Technischer Support