Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KM-06W
Holding Angle(°) | Randomizable | Magnet ON/OFF Function | N/A | Adsorption Power(N) | 200(20kgf) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 26 | Depth(mm) | 60 | Height(mm) | 25 |
Specifications | Variable Ausführung | Overall Length(mm) | 129 | Mass(kg) | 0.7 |
Application | Suitable for drilling work and assembly work temporary holding, etc. | Features 1 | Product consists of combination of 2 magnets, which can be set to the desired angle. | Features 2 | With angle scale (KM-12W) |
Features 3 | Magnetic force can be turned ON/OFF by lever operation (KM-12W) | Features 4 | V slotted face can be snapped to most of cylindrical surfaces, as to plane surfaces (KM-12W). |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnet Holder, die Teilenummer ist KM-06W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KM-06W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften