Teilenummer |
---|
KM-S1A |
KM-SA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Adsorption Power (N) | Width (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | Round Steel Bar: 200-300, Steel Plate: 200-600 | 60 | 47 | 60 | 0.85 | ||
704.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | Round Steel Bar: 600-900, Steel Plate: 1,200-1,400 | 112 | 94 | 112 | 6 |
Loading...
Holding Angle(°) | 45、90、135 | Magnet ON/OFF Function | Verfügbar | Specifications | Vorgefertigt |
---|---|---|---|---|---|
Application | For tack welding work, provisional assembly, and temporary holding. | Features 1 | V slotted face allows strong snapping to workpieces having cylindrical surfaces as to plane surfaces. | Features 2 | Small size is pushbutton type, and large type is a handle rotation type with magnetic force that can be turned On / Off |
NIIGATA SEIKI
Standardpreis 51.93 €
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.