Simple Hexagon Holder

Simple Hexagon Holder
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Der Haltewinkel kann auf 3 Arten verwendet werden: 45°, 90° und 135°.
Vakuum zu runden Rohren und rundem Stahl, so dass es in einer breiten Palette von Anwendungen verwendet werden kann.
Da es sich um einen handgehaltenen Typ handelt, ist es kompakt.
* Es kann nicht für Arbeiten verwendet werden, die Hitze für eine lange Zeit anwenden.
[Merkmale]
Vorübergehende Befestigung und vorübergehende Montage wie Schweiß- und Montagearbeiten. , etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KM-S9
KM-S12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorption Power
(N)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Round steel usable range Mass
(kg)

57.10 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Round Steel Bar: 100-200, Steel Plate: 150-500901490minφ100.5

147.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage Round Steel Bar: 250-400, Steel Plate: 250-70012026120minφ241.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Holding Angle(°) 45、90、135 Magnet ON/OFF Function N/A Specifications Vorgefertigt
Application Used for tacking or provisional assembly in welding, assembly work, etc. Features 1 Compact and handy type Features 2 Certain round steel can also adhere using the concave shaped adhesive surface

Technischer Support