Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Height (mm) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 10 | ||
12.71 € | 3 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 2 | ||
22.22 € | 3 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 4 | ||
30.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 6 | ||
35.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.8 | 10 | ||
12.71 € | 3 | 12 Arbeitstage | 0.8 | 2 | ||
22.22 € | 3 | 12 Arbeitstage | 0.8 | 4 | ||
30.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.8 | 6 | ||
12.71 € | 3 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 1 | ||
12.71 € | 3 | 12 Arbeitstage | 0.8 | 1 | ||
12.71 € | 3 | 12 Arbeitstage | 1.0 | 1 | ||
12.71 € | 3 | 11 Arbeitstage | 1.0 | 2 | ||
22.22 € | 3 | 12 Arbeitstage | 1.0 | 4 | ||
30.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1.0 | 6 | ||
35.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1.0 | 10 | ||
49.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 10 | ||
12.87 € | 3 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 1 | ||
16.76 € | 3 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 2 | ||
30.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 4 | ||
40.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 6 | ||
22.22 € | 3 | 12 Arbeitstage | 2..0 | 2 | ||
35.73 € | 1 | 11 Arbeitstage | 2..0 | 4 | ||
49.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2..0 | 6 | ||
64.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2..0 | 10 | ||
17.39 € | 3 | 12 Arbeitstage | 3 | 1 | ||
30.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | 2 | ||
49.21 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | 4 | ||
72.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 3 | 6 | ||
97.26 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | 10 |
Loading...
Product Type | Keramikfaser-Schleifstein | Particle Size(#) | 120 | Length(mm) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Emerald |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Height(mm)
Width(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften