Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TC-1B
A(mm) | 22 | B(mm) | 36 | C(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 28 | E(mm) | 17 | F(mm) | 14.5 |
G(mm) | 22 | H(mm) | 12 | L(mm) | 103 |
Mass(g) | 490 | Material | S45C | Features | Use this B type when the workpiece height is too low for the A type and too high for the free vise. |
Set bolt | M14 | Finishing/Heat Treatment | Black Oxide Finishing |
Sie befinden sich auf der Seite für Schiebeklemme Ausführung B, die Teilenummer ist TC-1B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TC-1B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften