Klemmen-Kit, Ausführung MK

Klemmen-Kit, Ausführung MK
[Merkmale]
-Kommt mit einem Metallgestell.
-1 Satz dieses Produkts pro MC ist nützlich für das Spannen von Werkstücken.
-A basic type standard clamp jig tool set.
-It ermöglicht den Bereich der Bearbeitung zu erweitern.
-Zeitersparnis.
[Applications]
Für die Montage von Werkstücken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S1412-MK
S1612-MK
S1614-MK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Table Slot Distance
(mm)
Screw Diameter
(mm)
Mass
(g)

831.18 €

1 6 Arbeitstage 141210500

836.24 €

1 6 Arbeitstage 161211000

861.15 €

1 6 Arbeitstage 161412500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Step Clamp 1 set of each 25S-12 40S-12 60S-12 Step Block 2 sets A

Technischer Support