Große Maschinenschraubenunterlage

Große Maschinenschraubenunterlage
Es ist sehr nützlich zum Spannen von großen oder hohen Werkstücken.
[Merkmale]
Es wird verwendet, um Klemmen zu unterstützen und die Höhe von Werkstücken einzustellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
S-1000
S-400
S-500
S-600
S-700
S-800
S-900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Mass
(g)

1,227.39 €

1 6 Arbeitstage 870900100015000

454.32 €

1 6 Arbeitstage 2703004006000

622.87 €

1 12 Arbeitstage 3704005007500

642.77 €

1 6 Arbeitstage 4705006009000

739.51 €

1 6 Arbeitstage 57060070010500

823.79 €

1 6 Arbeitstage 67070080012000

1,114.88 €

1 6 Arbeitstage 77080090013500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D(mm) 60 E(mm) 15 F(mm) 70
G(mm) M36 P=4.0 Material S45C Hardness / Heat Treatment Tip Component Induction Hardened
Features Very useful for clamping large workpieces or tall workpieces.

Technischer Support