Teilenummer
|
---|
12M-GFN |
16M-GFN |
18M-GFN |
20M-GFN |
24M-GFN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.48 € | 1 | 10 Arbeitstage | M12-1.75 | 19 | 31.0 | 23.3 | 11.9 | 67 | ||
60.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | M16-2.0 | 24 | 37.0 | 27.9 | 13.6 | 120 | ||
75.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | M18-2.5 | 27 | 42.0 | 35.5 | 14.7 | 170 | ||
80.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | M20-2.5 | 30 | 45 | 33.2 | 15.9 | 230 | ||
113.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M24-3.0 | 36 | 54.0 | 38.8 | 18.3 | 332 |
Loading...
Material | SCM435 | Hardness / Heat Treatment | HRC54゜ | Finishing, Processing | Black oxide finish |
---|---|---|---|---|---|
Features | A strong nut that plays an important role in various clamping applications. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften