Kreisrunde Fläche, Flanschmutter mit Sitz

Kreisrunde Fläche, Flanschmutter mit Sitz
  • Mengenrabatt
[Features]
· For tightening inclined clamps.
· S45C, HRC35, black oxide finish type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8M-SFN

Teilenummer
8M-SFN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) M 8-1.25 B(mm) 19 C(mm) 13
D(mm) 12 E(mm) 2.5 F(mm) 4
Material S45C Heat Treatment HRC35 Processing Black oxide finish
Mass(g) 30

Sie befinden sich auf der Seite für Kreisrunde Fläche, Flanschmutter mit Sitz, die Teilenummer ist 8M-SFN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8M-SFN.

Technischer Support