Rändelmutter

Rändelmutter
[Merkmale] EN 1.1191 Equiv., HRC 30 bis 38, schwarzer Oxidbeschichtungstyp.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

16M-BKN

Teilenummer
16M-BKN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

69.53 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 45 B(mm) 30 C(mm) 35
D(mm) 38 E(mm) 18 F(mm) 12
G(mm) M6 H(mm) 5 I(mm) M16
Material S45C Hardness HRC32 ~ 38 Finishing Black oxide finish
Mass(g) 180

Sie befinden sich auf der Seite für Rändelmutter, die Teilenummer ist 16M-BKN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 16M-BKN.

Technischer Support