T-Schlitz-Mutter

T-Schlitz-Mutter
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
-Eine Bolzenbefestigungsmutter für T-Nuten.
-Dieses Produkt dringt nicht in Bolzen ein, um die Unterseite der T-Nut des Tisches nicht zu beschädigen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1008-TN
1210-TNK
1404-TN
1412-TN
1816-TN
1816-TNK
2418-TN
2420-TNK
2622-TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
Table Slot Distance
(mm)
Type Bolt Used Mass
(g)
T
(mm)

8.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

15.84.712.72210-8209.5

9.15 €

2.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

17.55.512.72212Through Hole102211.7

7.34 €

3.82 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

22.28.715.928.69/16Inch Size4/8" (1/2-12)4813.9

9.88 €

2.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

22.28.715.82814-124813.8

8.00 €

1 6 Arbeitstage 28.511.1193018-168517.5

11.15 €

3.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

28.511.1193018Through Hole168517.5

11.71 €

5.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

38.214.025.43824-1818423.5

24.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38.214.025.43824Through Hole2025023.5

19.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41.315.825.44426-2224024.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Hardening HRC25~30 Finishing Black oxide finish

Technischer Support