Teilenummer
|
---|
1208-RTN |
1210-RTN |
1410-RTN |
1412-RTN |
1612-RTN |
1614-RTN |
1814-RTN |
1816-RTN |
2016-RTN |
2018-RTN |
2218-RTN |
2220-RTN |
2418-RTN |
2420-RTN |
2622-RTN |
2824-RTN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | L (mm) | Table Slot Distance (mm) | Bolt Used | Mass (g) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17.5 | 5.5 | 12.7 | 11.5 | 12 | 8 | 10 | 10.8 | |
11.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 17.5 | 5.5 | 12.7 | 11.5 | 12 | 10 | 10 | 10.8 | |
14.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22.2 | 8.7 | 15.8 | 13.5 | 14 | 10 | 23 | 13.8 | |
13.12 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 22.2 | 8.7 | 15.8 | 13.5 | 14 | 12 | 23 | 13.8 | |
16.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25.4 | 8.7 | 15.8 | 15.5 | 16 | 12 | 30 | 15.8 | |
17.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25.4 | 8.7 | 15.8 | 15.5 | 16 | 14 | 30 | 15.8 | ||
18.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 28.5 | 11.1 | 19 | 17.5 | 18 | 14 | 30 | 17.5 | |
19.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 28.5 | 11.1 | 19 | 17.5 | 18 | 16 | 30 | 17.5 | |
22.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31.7 | 11.9 | 19 | 19.5 | 20 | 16 | 44 | 19.0 | ||
23.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 31.7 | 11.9 | 19 | 19.5 | 20 | 18 | 44 | 19.0 | |
22.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 36 | 13.8 | 25.4 | 21.5 | 22 | 18 | 62 | 21.7 | |
24.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 36 | 13.8 | 25.4 | 21.5 | 22 | 20 | 62 | 21.7 | |
25.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 38.2 | 14.0 | 25.4 | 23.5 | 24 | 18 | 90 | 23.5 | |
32.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38.2 | 14.0 | 25.4 | 23.5 | 24 | 20 | 92 | 23.5 | ||
30.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 41.3 | 15.8 | 25.4 | 25.5 | 26 | 22 | 138 | 24.7 | |
44.29 € | 1 | 12 Arbeitstage | 41.3 | 17.5 | 28.5 | 27.5 | 28 | 24 | 162 | 26.9 |
Loading...
Material | S45C | Hardening | HRC-30 | Finishing | Black oxide finish |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
L(mm)
Table Slot Distance(mm)
Bolt Used
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften