Stapelschraube

Stapelschraube
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
When bolt is tightened, the thread component should ideally be protruding 1-2 pitches from the tip of the nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBM-1075
SBM-12130
SBM-1270
SBM-14150
SBM-16125
SBM-16130
SBM-16225
SBM-16500
SBM-1680
SBM-18120
SBM-20140
SBM-20200
SBM-8120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
A/A'
(mm)
Screw Standards Mass
(g)

4.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7530M10P=1.540

6.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13038M12P=1.75104

5.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7030M12P=1.7552

7.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15038M14P=2.0163

9.48 €

1 6 Arbeitstage 12538M16P=2.0169

8.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13038M16P=2.0176

15.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22550M16P=2.0304

35.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50050M16P=2.0709

7.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8030M16P=2.0108

11.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12050M18P=2.5215

14.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14050M20P=2.5304

19.47 €

1 6 Arbeitstage 20050M20P=2.5420

3.38 €

2.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

12032M8P=1.2544

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Hardness HRC30±5゜ Finishing Black oxide finish
Note When bolt is tightened, the thread component should ideally be protruding 1-2 pitches from the tip of the nut.

Technischer Support