Klemmpunkt, Schraube (mit Steckschüsselaufnahme)

Klemmpunkt, Schraube (mit Steckschüsselaufnahme)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
The length of the threaded portion at each end is different. A wrench hanging hook is included. T-slot nut biting can also easily be removed

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSB-12200
CSB-16225
CSB-20175
CSB-20200
CSB-24175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L
(mm)
A/A'
(mm)
Screw Standards L2
(mm)
Mass
(g)
L1
(mm)

9.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20010M12P=1.7510516018

21.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22513M16P=2.012530421

19.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17517M20P=2.59036827

20.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20017M20P=2.510542027

30.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 17519M24P=3.09047330

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S45C Hardness HRC30±5° Finishing Black oxide finish
Features The length of the threaded portion at both ends is different. Wrench hook is attached. T-slot nut biting can easily be removed.

Technischer Support