Gewindebolzen (Zoll)

Gewindebolzen (Zoll)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
When bolt is tightened, the thread component should ideally be protruding 1-2 pitches from the tip of the nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SBW-6100

Teilenummer
SBW-6100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A(mm) 38 L(mm) 100 Screw Diameter(mm) 6/8" (3/4-10)
Material S45C Hardness HRC30°~ 35° Finishing Black oxide finish
Features When bolt is tightened, the thread component should ideally be protruding 1-2 pitches from the tip of the nut. Mass(g) 212

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindebolzen (Zoll) , die Teilenummer ist SBW-6100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBW-6100.

Technischer Support