Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24M-FW
A(mm) | 50 | B(mm) | 27 | C(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | S45C | Hardness | HRC35 | Finishing | Black oxide finish |
Mass(g) | 56.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Flache Unterlegscheibe, die Teilenummer ist 24M-FW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24M-FW.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften