Teilenummer
|
---|
8M-SW |
10M-SW |
12M-SW |
14M-SW |
16M-SW |
18M-SW |
20M-SW |
30M-SW |
36M-SW |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Mass (g) | R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 17 | 9.6 | 6.7 | 8.4 | 8 | 30 | ||
8.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22 | 12 | 7 | 11 | 14 | 32 | |
9.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 28 | 14.0 | 9 | 13 | 33 | 40 | |
10.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 28 | 16 | 9.5 | 15 | 32 | 40 | |
8.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | 18 | 10.5 | 17 | 60 | 43 | |
13.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 35 | 20 | 10.5 | 19 | 54 | 43 | |
15.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | 22 | 12 | 21 | 84 | 47 | |
44.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 56 | 35 | 19.2 | 31 | 225 | - | ||
111.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 68 | 42 | 23.5 | 37.0 | 420 | - |
Loading...
Material | S45C | Hardness | HRC30~35° | Finishing | Black oxide finish |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften