Schwenkstellschraube

Schwenkstellschraube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SALF-10
SASF-8
SASF-10
SASF-12
SASF-16
SASF-20
SASW-8
SASW-10
SASW-12
SASW-16
SASW-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Mass
(g)

92.73 €

1 12 Arbeitstage 4530819.617M1055

57.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2512M8814-15

82.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3016M101017-25

76.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3522M121222-70

121.85 €

1 6 Arbeitstage 4226M161427-140

129.23 €

1 6 Arbeitstage 5527M201436-280

103.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2512M8814-15

113.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3016M101017-25

160.26 €

1 6 Arbeitstage 3522M121222-70

151.27 €

1 6 Arbeitstage 4226M161427-140

169.92 €

1 6 Arbeitstage 5527M201436-280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Main Body: S45C; Steel Ball: SVJ2 Hardness Main Body: HRC35°; Steel Ball: HRC62°

Technischer Support