Verpackungsband, Polyesterfaser, Rautengeflecht

Verpackungsband, Polyesterfaser, Rautengeflecht

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DIA-CORD-D-13S

Teilenummer
DIA-CORD-D-13S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

166.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyester Width(mm) 13 Length(m) 400
Color Weiß Trusco Code 342-5592 Features Manual fastening is available, soft feeling cannot hurt operator's hands.
Application After compression reduction packaging, bundles of packaged items with large reaction/bundles of heavy items Mass(g) 3600 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Verpackungsband, Polyesterfaser, Rautengeflecht, die Teilenummer ist DIA-CORD-D-13S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DIA-CORD-D-13S.

Technischer Support