PP-Band, 70 mm x 300 m

PP-Band, 70 mm x 300 m
[Features]
· Simple ball of all-purpose wound string.
[Applications]
· For bundling in general packing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PP-70

Teilenummer
PP-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

7.17 €

10 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polypropylen (PP) Width(mm) 70 Length(m) 300
Color Weiß Trusco Code 232-1734 Features Simple ball of all-purpose wound string.
Application For bundling in general packing. Mass(g) 300 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für PP-Band, 70 mm x 300 m, die Teilenummer ist PP-70.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PP-70.

Technischer Support