PP-Band, 100 mm x 1000 m

PP-Band, 100 mm x 1000 m
  • Mengenrabatt
Baling cord for general packaging.
[Features]
· Hand-tied cord that can be used in a wide range of applications.
· Material: Made of polypropylene (Made in Japan).
[Applications]
· For general packaging.
· Tying old newspapers, books, etc. and packing lightweight objects.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PP-100

Teilenummer
PP-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

33.12 €

6 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polypropylen (PP) Width(mm) 100 Length(m) 1000
Color Weiß Trusco Code 232-1696 Features Hand-tied cord that can be used in a wide range of applications.
Application For general packaging. Mass(g) 1500 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für PP-Band, 100 mm x 1000 m, die Teilenummer ist PP-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PP-100.

Technischer Support