NEO Eco, Band, Knäuel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-149-2

Teilenummer
M-149-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

6.63 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Sonstige Width(mm) 80 Length(m) 150
Color Details White Material Details Recycled Polypropylene (PP) Trusco Code 342-0931
Features Recycled product using 100% of PP waste material. Application General packing and bundling Mass(g) 220
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für NEO Eco, Band, Knäuel, die Teilenummer ist M-149-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-149-2.

Technischer Support