PP-Schnur, stark, Knäuel

PP-Schnur, stark, Knäuel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • M-164-1
  • M-164-2
  • M-164-5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-164-1
M-164-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Details Trusco Code Amount Of Content

8.70 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage White367-59391 Roll

8.70 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage Blue367-59471 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polypropylen (PP) Width(mm) 1 Length(m) 250
Features Resilient, easily bound type with 3 twists. Application String Cords and Binding of Documents etc. Mass(g) 180
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support