Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
A-285
Material | Polyethylen (PE) | Width(mm) | 1 | Length(m) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Color Details | Black | Trusco Code | 342-0850 | Features | Lightweight, resilient to water, and strong, with a good resilience against shocks. |
Application | For Agriculture and Horticulture / For Green Net Repair | Mass(g) | 200 | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für PE-Schnur, die Teilenummer ist A-285.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A-285.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften