Schnur, THE HIMO, Acryl

Schnur, THE HIMO, Acryl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • AC-02, AC-102, AC-302
  • AC-05, AC-105, AC-305
  • AC-07, AC-107, AC-307
  • AC-12, AC-112, AC-312

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC-01
AC-05
AC-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Details Trusco Code Amount Of Content

5.04 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage White367-46221 Roll

5.04 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage Red367-46491 Roll

5.04 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage Black367-47111 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Acryl Width(mm) 2 Length(m) 10
Features This has good feeling on the skin and bright color, so it is suitable for fancywork and hobby. Application Sealing the mouths of cloth bags, handicrafts, etc. Mass(g) 10
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support