Demagnetization Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-2A

Teilenummer
S-2A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

196.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Elektronische Komponenten für das elektromagnetische Spannelement Nominal Dimension (Height)(mm) 130 Nominal Dimension (Width)(mm) 62
Nominal Dimension (Depth)(mm) 153 Output rating (current)(A) 2 Electrical Rating: Voltage (V) Max.DC120
Electrical Rating: Current (A) 2 Mounting Hole Pitch (Width Direction) 40 Mounting Hole Pitch (Height Direction) 140
Mounting Hole 4-φ5 Features Easy to mount and light weight, additionally structure is simple and solid Application A switch that relays DC output from rectifier to the electromagnetic chuck. It alternates switching of output during demagnetization
Mass(kg) 0.4

Technischer Support