Teilenummer
|
---|
SC2045T |
SC2045TL |
SC2530T |
SC2545TL |
SC3230TL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | φdn (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.34 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 90 | 22.5 | 22 | 20 | 130 | 100 | 30 | 3~22.5 | |
296.81 € | 1 | 9 Arbeitstage | 90 | 22.5 | 22 | 20 | 200 | 170 | 30 | 3~22.5 | ||
218.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 26.6 | 25 | 25 | 130 | 95 | 35 | 3~26.6 | ||
303.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | 90 | 22.5 | 22 | 25 | 200 | 150 | 50 | 3~22.5 | ||
339.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120 | 26.6 | 25 | 32 | 200 | 150 | 50 | 3~26.6 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Number of flutes | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
φdn(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften