Teilenummer
|
---|
AZ4-90-L60 |
AZ10-90-L75 |
AZ10-90-L120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | φD1 (mm) | φd (mm) | Overall Length L (mm) | Capacity (Countersink Chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.2 | 4 | 60 | 0.01~4 | ||
187.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 0.6 | 10 | 75 | 0.01~10 | ||
207.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.6 | 10 | 120 | 0.01~10 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Anfasen/horizontal | Tip angle (θ) | 90 | work material | Aluminium / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung | Number of flutes | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
φD1(mm)
φd(mm)
Overall Length L(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften