Mini-Eco 2

Mini-Eco 2
[Features]
· Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
· Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
· Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKS3018T
NKS4516T
NKS6017T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
S
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

184.66 €

1 8 Arbeitstage 3018.673.37.3~18.0

184.66 €

1 8 Arbeitstage 4516.574.77.3~15.9

203.08 €

1 8 Arbeitstage 6017.7115.811.3~17.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
Number of flutes 2 φd(mm) 16 Overall Length L(mm) 95
ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 15 Compatible Tip TXMT080206
Attached Component (Clamp Screw) L-18 Attached Component (Wrench) N-4

Technischer Support