Kame-Fräse

Kame-Fräse
[Features]
· Reduction of work time. : The special tip shape enables high-feed processing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KMC25-34S

Teilenummer
KMC25-34S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

390.28 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Anfasen/horizontal Tip angle (θ) 45 Maximum Blade Diameter (D)(mm) 34.9
work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Number of flutes 5
φD1(mm) 36.4 Minimum Machining Diameter Ds(mm) 24 φdn(mm) 36
φd(mm) 25 Overall Length L(mm) 105 ℓs(mm) 85
ℓn(mm) 20 S(mm) 1.2 S2(mm) 5.3

Sie befinden sich auf der Seite für Kame-Fräse, die Teilenummer ist KMC25-34S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KMC25-34S.

Technischer Support