RC für Schneidwerkwinkel

RC für Schneidwerkwinkel
Rundes Anfasen und C-Fasen von R1, R2 und R3 sind durch Auswechseln der Wendeschneidplatte möglich.
Das einzigartige Verfahren zum Auswechseln der Wendeschneidplatte macht den Austausch der Wendeschneidplatte schnell und präzise.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CR25-05T

Teilenummer
CR25-05T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

142.16 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Maximum Blade Diameter (D)(mm) 25 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung R Size (R)(mm) 1–3 Number of flutes 1
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 3.8 φd(mm) 25 Overall Length L(mm) 150
ℓs(mm) 100 ℓn(mm) 50 Drawing 5
Compatible Tip T32GSR/T32MOR/TT32GUR

Sie befinden sich auf der Seite für RC für Schneidwerkwinkel, die Teilenummer ist CR25-05T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CR25-05T.

Technischer Support