Teilenummer
|
---|
BC16-14XS-M8 |
BC20-17.5XS-M10 |
BC20-20XS-M12 |
BC25-23XS-M14 |
BC32-26XS-M16 |
BC32-29XS-M18 |
BC32-32XS-M20 |
BC32-35XS-M22 |
BC32-39XS-M24 |
BC32-43XS-M27 |
BC32-48XS-M30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter φD (mm) | Overall Length L (mm) | φDs (mm) | φd (mm) | ℓn (mm) | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 14 | 108 | 8.4 | 16 | 28 | XS22MNX | ||
153.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 17.5 | 115 | 10.2 | 20 | 35 | XS22MNX | ||
163.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 120 | 13 | 20 | 40 | XS22MNX | ||
187.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 23 | 126 | 15 | 25 | 46 | XS32MNX | ||
203.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 26 | 132 | 17 | 32 | 52 | XS32MNX | ||
223.70 € | 1 | 7 Arbeitstage | 29 | 138 | 18.4 | 32 | 58 | XS42MNX | ||
247.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 144 | 20.4 | 32 | 64 | XS42MNX | ||
261.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 35 | 150 | 22.8 | 32 | 70 | XS42MNX | ||
283.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 39 | 158 | 24.2 | 32 | 78 | XS53MNX | ||
311.35 € | 1 | 7 Arbeitstage | 43 | 166 | 28.2 | 32 | 86 | XS53MNX | ||
351.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 48 | 176 | 31.2 | 32 | 96 | XS53MNX |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 1 | ℓs(mm) | 80 | Drawing | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter φD(mm)
Overall Length L(mm)
φDs(mm)
φd(mm)
ℓn(mm)
Compatible Tip
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften