Aero-Fräser (negative Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ARN12-30S
ARN16-40S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
φD1
(mm)
φd
(mm)
Weight
(g)

296.81 €

1 9 Arbeitstage 304212132

332.40 €

1 9 Arbeitstage 405216210

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite work material Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Overall length (L)(mm) 85 Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung / Cermet / Diamant (PCD) ℓs(mm) 60 ℓn(mm) 25
S(mm) 5.2 Compatible Tip S32MOZ/S32GUR Drawing 1

Technischer Support