NEU, feiner Schnitt (NS-Ausführung)

NEU, feiner Schnitt (NS-Ausführung)
[Features]
· It has undergone innovative evolution. 2 types, a 3-flute type and a 6-flute type, also support high speed cutting.
· Machining diameter can be changed by exchanging the base; machining type can be changed by exchanging the arm.
· Multi-structure supports 3 types: NS (negative S type), PS (positive S type), NT (negative T type)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKN32-100S-03
NKN32-100S-06
NKN32-130S-03
NKN32-130S-06
NKN32-150S-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φD1
(mm)
φDb
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
ℓb
(mm)
Weight
(g)
Base Arm

889.20 €

1 8 Arbeitstage 100123.53112788043.51201825NK32078-03AMNS-03

1,535.16 €

1 7 Arbeitstage 100123.56112788043.51201890NK32078-06AMNS-06

1,161.62 €

1 8 Arbeitstage 130123.531421088043.51203055NK32108-03AMNS-03

1,603.20 €

1 7 Arbeitstage 130123.561421088043.51203120NK32108-06AMNS-06

1,052.32 €

1 7 Arbeitstage 1501203162.51288535116.52505NK32128-03AMNS-03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite work material Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung / Cermet / Diamant (PCD) φd(mm) 32
S(mm) 5 α° 45 Compatible Tip S32MOZ/S32GUR
Drawing 1

Technischer Support