NEW feiner Schnitt (NT-Ausführung)

NEW feiner Schnitt (NT-Ausführung)
[Features]
· It has undergone innovative evolution. 2 types, a 3-flute type and a 6-flute type, also support high speed cutting.
· Machining diameter can be changed by exchanging the base; machining type can be changed by exchanging the arm.
· Multi-structure supports 3 types: NS (negative S type), PS (positive S type), NT (negative T type)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKN32-110T-03
NKN32-110T-06
NKN32-140T-03
NKN32-140T-06
NKN32-160T-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φDb
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
ℓb
(mm)
Weight
(g)
Base Arm

757.40 €

1 6 Arbeitstage 110123.53788043.51201849NK32078-03AMNT-03

1,307.98 €

1 6 Arbeitstage 110123.56788043.51201938NK32078-06AMNT-06

989.59 €

1 6 Arbeitstage 140123.531088043.51203079NK32108-03AMNT-03

1,365.96 €

1 6 Arbeitstage 140123.561088043.51203168NK32108-06AMNT-06

896.42 €

1 7 Arbeitstage 16012031288535116.52529NK32128-03AMNT-03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite work material Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung / Cermet φD1(mm) -
φd(mm) 32 S(mm) 14.5 α° 90
Compatible Tip T33MOZ/T33MOR/T33GUR Drawing 3

Technischer Support