Dekasumi

Dekasumi
Dieses Produkt kann größere Eckenradien fräsen als "Sumicco".
Es kann Eckenradien von R5 bis R10 fräsen, indem die Wendeplatten gewechselt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DC32-40ALR
DC32-40ALRL
DC32-40ASR
DC32-40ASRL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall length (L)
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
S
(mm)
Weight
(g)
Compatible Tip

321.59 €

1 9 Arbeitstage 134.610034.617.6813ADEW19T3-8R~10R

442.23 €

1 9 Arbeitstage 184.615034.617.61140ADEW19T3-8R~10R

321.59 €

1 9 Arbeitstage 1351003518.1820ADEW19T3-5R~7R

442.23 €

1 9 Arbeitstage 1851503518.11140ADEW19T3-5R~7R

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite blade diameter D(mm) 40 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff
Mounting Method Mit Griff Finish category Behandlung Number of flutes(sheet) 2
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung φd(mm) 32 Drawing 2

Technischer Support