Himmelschnitt

Himmelschnitt
[Features]
· As it is a negative insert, all 6 corners of the front and back can be used.
· Durability is improved by the double clamp.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK9040T
NK9040T-20
NK9040T-25
NK9050T
NK9050T-20
NK9050T-25
NK9050T-42
NK9060T
NK9060T-42
NK9070T
NK9070T-42
NK9080T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
φd
(mm)
Weight
(g)

474.49 €

1 8 Arbeitstage 40320.7

354.00 €

1 8 Arbeitstage 40200.52

395.94 €

1 7 Arbeitstage 40250.64

444.94 €

1 8 Arbeitstage 50320.8

368.65 €

1 8 Arbeitstage 50200.54

401.33 €

1 7 Arbeitstage 50250.68

401.33 €

1 7 Arbeitstage 50421.1

450.83 €

1 8 Arbeitstage 60320.95

411.98 €

1 7 Arbeitstage 60421.3

444.94 €

1 8 Arbeitstage 70321.2

417.29 €

1 7 Arbeitstage 70421.4

456.78 €

1 8 Arbeitstage 80321.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite work material Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Overall length (L)(mm) 120 Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung / Cermet ℓs(mm) 85 ℓn(mm) 35

Technischer Support